Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 422
  2. 422 just with head
422 just with head

422 just with head

  • Metallikotelo
  • 1 Kosketin
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
5 Tuotteet
T. 422-01Y-M20

T. 422-01Y-M20

Tuotenumero 101170462

Position switch

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

Tuotenumero 101163279

Position switch

T. 422-01Y-1090

T. 422-01Y-1090

Tuotenumero 101056572

Position switch

T. 422-10Y-M20

T. 422-10Y-M20

Tuotenumero 101164306

Position switch

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

Tuotenumero 101163278

Position switch

5 löydetyt tulokset