T. 422-10Y-M20
Tuotenumero:101164306

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP65
- Metallikotelo
- 1 Kosketin
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
Tilaustiedot
TuotekuvausT. 422-10Y-M20
Tuotenumero (tilausnumero)101164306
EAN (European Article Number)4030661205441
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
SertifikaatitCCCDNV
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemekaaninen
Bruttopaino1.053g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRod lever without lever
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO)
KytkentäperiaateSlow action, double break
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.07.2026 klo 03.37