Turvavaloverhot


Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

Suojausalueen korkeus

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

Toimintasäde, suojausalue, minimi

Pistokeliitin, vastaanotin

Luokka EN ISO 13849 mukaan

Ympäristön lämpötila, minimi

Reaktioaika, maksimi

Valosäteiden koodaus

Loppuhäivitystoiminto

Bluetooth

Tahtikäyttö mahdollinen

passivointi

Kontaktorin valvonta, integroitu

Pakkoajo

Uudelleenkäynnistyksen esto

SLC440COM

SLC440COM


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • Automatic start or restart interlock
  • active integrated set-up tool
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Mene luokkaan
SLC440

SLC440


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Mene luokkaan
SLC440AS-i

SLC440AS-i


  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Turva-alueen korkeus 170 mm - 1770 mm
  • Parametroitavat ohitustoiminnot
  • Tilavalon integroitu

Mene luokkaan
SLC445

SLC445


  • Multifunctional
  • Muting
  • Cyclic mode
  • Double acknowledgement/reset
  • Multiscan
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Status and diagnostics via 7-segment display
  • Integrated contactor control
  • User-friendly parameter setting, no tools required

Mene luokkaan
SLC240COM

SLC240COM


  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
  • Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
  • Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
  • Parasta prosessiturvallisuutta
  • Integroitu asennustyökalu

Mene luokkaan