TV4H 015-11Y
Tuotenumero:131058059


Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Jousen elastisuus sallii vastakappaleen epätarkan liikkeen.