TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Tuotenumero:153026882

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Vain asemointitehtäviin
- EN 50041 rakenne