TV8S 521-11/11Z
Tuotenumero:101138421

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Saranasta riippumaton asennus
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- monta asennustapaa
- Kiskoasennus mahdollista urakiinnikkeillä
- 2 -kanavainen, vaihtuva valvonta
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- yhteenliitettävä järjestelmä (hammastettu akseli)