Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. TV.S 335
  2. TV.S 335
TV.S 335

TV.S 335

  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • EN 50041 rakenne
8 Tuotteet
TV8S 335-11Z-M20

TV8S 335-11Z-M20

Tuotenumero 151155141

Safety Hinge switch

TV8S 335-02Z-M20

TV8S 335-02Z-M20

Tuotenumero 151168631

Safety Hinge switch

TV10S 335-12Z

TV10S 335-12Z

Tuotenumero 151179252

Safety Hinge switch

TV8S 335-03Z

TV8S 335-03Z

Tuotenumero 151179251

Safety Hinge switch

TV10S 335-02Z-M20

TV10S 335-02Z-M20

Tuotenumero 151157473

Safety Hinge switch

TV10S 335-11Z-M20

TV10S 335-11Z-M20

Tuotenumero 151160104

Safety Hinge switch

TV10S 335-02Z-ST

TV10S 335-02Z-ST

Tuotenumero 151157472

Safety Hinge switch

TV8S 335-12Z

TV8S 335-12Z

Tuotenumero 151179250

Safety Hinge switch

8 löydetyt tulokset