Z4V7H 335-11Z-RMS-2042
Tuotenumero:101140470


Tuotekuvaus
- Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Vain asemointitehtäviin
- EN 50041 rakenne