016 Tête levier rotatif à galet 3H

016 Tête levier rotatif à galet 3H

  • Boîtier métallique
  • 3 Contacts
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (composant de base)
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
Désignation produit:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
SPoussoir S
2SPoussoir téléscopique 2S
KLevier à galet K
2KLevier à bascule 2K
3KLevier à galet inversé 3K
8HTête rotative à levier à galet 8H
7HTête rotative à levier à galet 7H
10HLevier antenne 10H
HTête rotative à levier à galet H
4HLevier antenne rotatif 4H
2HLevier rotatif à lame flexible 2H
3HTête rotative à levier à galet 3H
9HLevier antenne 9H
6HLevier rotatif à lame flexible 6H

(2)
121 contact NO / 2 contacts NF
212 contacts NO / 1 contact NF
033 contacts NF
303 contacts NO

(3)
UEAction dépendante avec contacts chevauchants
HAction dépendante avec contacts décalés
CSoufflage magnétique
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.