016 rullearm 3H
- metal hus
- 3 Kontakt
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
- Armen kan omplaceres med 180º på akslen
Produkttypebetegnelse: T(1) 016-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stødstang S |
2S | Teleskoparm 2S |
K | Rullearm udadvent K |
2K | Vippearm 2K |
3K | Vinkel rulle på arm 3K |
8H | Rullearm 8H |
7H | Rullearm 7H |
10H | Stangarm 10H |
H | Rullearm H |
4H | Fjederarm 4H |
2H | Bladfjederdrejearm 2H |
3H | Rullearm 3H |
9H | Stangarm 9H |
6H | Bladfjederdrejearm 6H |
(2) | |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
21 | 2 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
30 | 3 sluttekontakter (NO) |
(3) | |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
H | Trykkontakt med kontakter i lag |
C | Blow-out coil |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.