016 Dźwignia z rolką 3H
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°
Oznaczenie typu produktu: T(1) 016-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Trzpień naciskowy S |
2S | Teleskopowy trzpień naciskowy 2S |
K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
2K | Dźwignia wahliwa 2K |
3K | Dźwignia kątowa 3K |
8H | Dźwignia z rolką 8H |
7H | Dźwignia z rolką 7H |
10H | Dźwignia prętowa 10H |
H | Dźwignia z rolką H |
4H | Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H |
2H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H |
3H | Dźwignia z rolką 3H |
9H | Dźwignia prętowa 9H |
6H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H |
(2) | |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
21 | 2 zestyki NO / 1 zestyk NC |
03 | 3 zestyki NC |
30 | 3 zestyki NO |
(3) | |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
C | Magnetyczne tłumienie łuku elektrycznego |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.