016 Rullavarsi 3H
- Metallikotelo
- 3 Koskettimet
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
Tuotekuvaus: T(1) 016-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Tappityönnin S |
2S | Teleskooppityönnin 2S |
K | Rullavipu K |
2K | Kallistusvipu 2K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
8H | Rullavarsi 8H |
7H | Rullavarsi 7H |
10H | Puikkovipu 10H |
H | Rullavarsi H |
4H | Joustava puikkovipu 4H |
2H | Lattajousivipu 2H |
3H | Rullavarsi 3H |
9H | Puikkovipu 9H |
6H | Lattajousivipu 6H |
(2) | |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
21 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
30 | 3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
(3) | |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
C | Kipinänsammutus magneetti |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.