schmersal_s_icon.png
016 Rollenschwenkhebel 3H

016 Rollenschwenkhebel 3H

  • Metallgehäuse
  • 3 Kontakte
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
Produkt-Typbezeichnung:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
SDruckbolzen S
2STeleskopdruckbolzen 2S
KRollenhebel K
2KKipphebel 2K
3KWinkelhebel 3K
8HRollenschwenkhebel 8H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
HRollenschwenkhebel H
4HFederstabschwenkhebel 4H
2HBlattfederschwenkhebel 2H
3HRollenschwenkhebel 3H
9HStabschwenkhebel 9H
6HBlattfederschwenkhebel 6H

(2)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
212 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)
303 Schließer (NO)

(3)
UESchleichschaltung mit Überdeckung
HSchleichschaltung mit Staffelung
CMagnetische Blasung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.