Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. interrupteurs de position robustes
  2. 035

035

035 Levier rotatif à galet 2L

035 Levier rotatif à galet 2L

  • •Boîtier métallique
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (composant de base)
  • •axe de commutation avec roulement à bille
  • •3 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • •Etanchéité IP67
  • •Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
Vers la catégorie