Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Interrupteurs de position et de fin de course
  2. interrupteurs de position robustes

interrupteurs de position robustes

HDS

HDS

  • •Concept plateforme avec différents actionneurs
  • •Réglage du levier par crans de 10°
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Réglage des points de commutation
  • •Symétrie grâce à l'axe cannelé central
  • •Bornier de raccordement central
  • •Large gamme d'organes de commande
Vers la catégorie
035

035

  • •Boîtier métallique
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (composant de base)
  • •axe de commutation avec roulement à bille
  • •3 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • •Etanchéité IP67
  • •Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
Vers la catégorie
064

064

  • •Boîtier métallique
  • •3-4 contacts
Vers la catégorie
067

067

  • •Boîtier métallique
  • •2 Contacts
Vers la catégorie
250

250

  • •Boîtier métallique
  • •4 Contacts
  • •Exécution robuste
  • •2 entrées de câble M25
  • •Etanchéité IP67
Vers la catégorie
T 130

T 130

  • •Boîtier métallique
  • •6 Contacts
Vers la catégorie
471

471

  • •Boîtier métallique
  • •4 ou 6 Contacts
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (composant de base)
  • •3 entrées de câble M 25 x 1.5
  • •Actionneur réglable de 360° en continu
Vers la catégorie