Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Interrupteur de position
  2. 335

335

335 Tête rotative à levier à galet seule

335 Tête rotative à levier à galet seule

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Poussoir S

335 Poussoir S

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Poussoir à galet R

335 Poussoir à galet R

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Actionneur 4D

335 Actionneur 4D

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Levier à galet inversé K

335 Levier à galet inversé K

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
  • •Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
Vers la catégorie
335 Levier à galet 1K

335 Levier à galet 1K

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Levier à galet inversé 3K

335 Levier à galet inversé 3K

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
  • •Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
Vers la catégorie
335 Tête rotative à levier à galet H

335 Tête rotative à levier à galet H

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Tête rotative à levier à galet 1H

335 Tête rotative à levier à galet 1H

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Tête rotative à levier à galet 3H

335 Tête rotative à levier à galet 3H

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Levier antenne rotatif 4H

335 Levier antenne rotatif 4H

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Tête rotative à levier à galet 7H-2138

335 Tête rotative à levier à galet 7H-2138

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Tête levier rotatif à galet 7H

335 Tête levier rotatif à galet 7H

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 Tête rotative à levier à galet 8H

335 Tête rotative à levier à galet 8H

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
Vers la catégorie
335 roller lever 9H

335 roller lever 9H

Vers la catégorie
335 Levier antenne 10H

335 Levier antenne 10H

  • •Boîtier métallique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Forme selon EN 50041
  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
Vers la catégorie