Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. 335
  2. 335 Actionneur 4D
335 Actionneur 4D

335 Actionneur 4D

  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Forme selon EN 50041
4 Produits
Z3V4D335-11Y-1907

Z3V4D335-11Y-1907

No. article: 151099581

Interrupteur de position

Z3V4D 335-11Y-RVA-1907

Z3V4D 335-11Y-RVA-1907

No. article: 133007575

Interrupteur de position

Z3V4D 335-02Y-1907-1

Z3V4D 335-02Y-1907-1

No. article: 151178247

Interrupteur de position

Z3V4D 335-02Y-1907

Z3V4D 335-02Y-1907

No. article: 151113822

Interrupteur de position

4 résultats trouvés