ASMM-1M-IO-SS
Numéro d'article:103001345
Archives

Description produit
- 1 Interface AS maître intégré
- Raccordement des E/S à l'API possible
- Moniteur de sécurité intégré , 128 Composants
- Interrupteur antivalent pour entrées locales
- Contrôleur d'arrêt via les entrées locales
- Désaccouplement de l'unité d'alimentation AS-i 0,5 A intégré; pour fonctionnement avec unité d'alimentation standard et AS-i Power24
- Interface diagnostique: USB 2.0, Micro USB
- Commande jusqu'à 8 circuits d'autorisation, - 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 24 V / 0,7 A DC intégrées
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASMM-1M-IO-SS
Référence d’article (n° de commande)103001345
EAN (European Article Number)4030661425528
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut241g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/07/2026 04:05