Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Combinaisons maître-esclave
  2. ASMM-1M-IO
Archives
ASMM-1M-IO

ASMM-1M-IO

  • 1 Interface AS maître intégré
  • Raccordement des E/S à l'API possible
  • Moniteur de sécurité intégré , 128 Composants
  • Interrupteur antivalent pour entrées locales
  • Contrôleur d'arrêt via les entrées locales
  • Désaccouplement de l'unité d'alimentation AS-i 0,5 A intégré; pour fonctionnement avec unité d'alimentation standard et AS-i Power24
  • Interface diagnostique: USB 2.0, Micro USB
  • Commande jusqu'à 8 circuits d'autorisation,
    - 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 24 V / 0,7 A DC intégrées
1 Produits
Archives
ASMM-1M-IO-SS

ASMM-1M-IO-SS

No. article: 103001345

Combinaison maître-moniteur AS-i

1 résultats trouvés