Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Composants
  2. Combinaisons maître-esclave

Combinaisons maître-esclave

Archives
ASMM-1M-PB

ASMM-1M-PB

  • •1 Interface AS maître intégré
  • •Passerelle pour bus de terrain: PROFIBUS DP
  • •Moniteur de sécurité intégré pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
  • •Désaccouplement de l'unité d'alimentation AS-i 4 A intégré; pour fonctionnement avec unité d'alimentation standard et AS-i Power24
  • •Interface diagnostique: Ethernet RJ-45
  • •Commande jusqu'à 16 circuits d'autorisation,- 2 autorisations avec chaque fois 2 contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés
Vers la catégorie
Archives
ASMM-2M-PB

ASMM-2M-PB

  • •2 Interface AS maître intégré
  • •Passerelle pour bus de terrain: PROFIBUS DP
  • •Moniteur de sécurité intégré pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
  • •2-fois désaccouplement pour unité d'alimentation AS-i avec 2 x 4 A intégré; 1 unités d'alimentation pour 2 circuits AS-i possibles
  • •Interface diagnostique: Ethernet RJ-45; Communication croisée de sécurité avec multiples appareils possible; Web-Server intégré
  • •Commande jusqu'à 32 circuits d'autorisation,- 2 autorisations avec contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés- 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 30 V / 0,5 A DC intégrées
Vers la catégorie
Archives
ASMM-2M-PN

ASMM-2M-PN

  • •2 Interface AS maître intégré
  • •Passerelle pour bus de terrain: PROFINET 10/100 MBaud
  • •Moniteur de sécurité intégré pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
  • •2-fois désaccouplement pour unité d'alimentation AS-i avec 2 x 4 A intégré; 1 unités d'alimentation pour 2 circuits AS-i possibles
  • •Interface diagnostique: RS 232; alternativement par raccordement PROFINET; Communication croisée de sécurité avec multiples appareils possible; Web-Server intégré
  • •Commande jusqu'à 32 circuits d'autorisation,- 2 autorisations avec contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés- 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 30 V / 0,5 A DC intégrées
Vers la catégorie
Archives
ASMM-2M-EIP-MT

ASMM-2M-EIP-MT

  • •2 Interface AS maître intégré
  • •Passerelle pour bus de terrain: EtherNet IP et ModbusTCP
  • •Moniteur de sécurité intégré pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
  • •2-fois désaccouplement pour unité d'alimentation AS-i avec 2 x 4 A intégré; 1 unités d'alimentation pour 2 circuits AS-i possibles
  • •Interface diagnostique: RS 232; alternativement par raccordement Ethernet; Web-Server intégré
  • •Commande jusqu'à 16 circuits d'autorisation,- 2 autorisations avec contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés- 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 30 V / 0,5 A DC intégrées
Vers la catégorie
Archives
ASMM-1M-IO

ASMM-1M-IO

  • •1 Interface AS maître intégré
  • •Raccordement des E/S à l'API possible
  • •Moniteur de sécurité intégré , 128 Composants
  • •Interrupteur antivalent pour entrées locales
  • •Contrôleur d'arrêt via les entrées locales
  • •Désaccouplement de l'unité d'alimentation AS-i 0,5 A intégré; pour fonctionnement avec unité d'alimentation standard et AS-i Power24
  • •Interface diagnostique: USB 2.0, Micro USB
  • •Commande jusqu'à 8 circuits d'autorisation,- 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 24 V / 0,7 A DC intégrées
Vers la catégorie
Archives
ASRE-2R

ASRE-2R

  • •Extension des contacts pour sorties de sécurité électroniques
  • •Kit de contacts pour boucle de retour (EDM) intégré
  • •Extension des contacts à relais pour 2 circuits d'autorisation- 2 autorisations avec chaque fois 4 contacts à relais 230 V / 3 A AC/DC intégrés
Vers la catégorie