Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Combinaisons maître-esclave
  2. ASMM-2M-EIP-MT
Archives
ASMM-2M-EIP-MT

ASMM-2M-EIP-MT

  • 2 Interface AS maître intégré
  • Passerelle pour bus de terrain: EtherNet IP et ModbusTCP
  • Moniteur de sécurité intégré pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
  • 2-fois désaccouplement pour unité d'alimentation AS-i avec 2 x 4 A intégré; 1 unités d'alimentation pour 2 circuits AS-i possibles
  • Interface diagnostique: RS 232; alternativement par raccordement Ethernet; Web-Server intégré
  • Commande jusqu'à 16 circuits d'autorisation,
    - 2 autorisations avec contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés
    - 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 30 V / 0,5 A DC intégrées
1 Produits
Archives
ASMM-2M-EIP-MT-RRSS

ASMM-2M-EIP-MT-RRSS

No. article: 103001347

Combinaison maître-moniteur AS-i

1 résultats trouvés