Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Inter. de sécu. avec actionneur séparé (archive)
  2. AZ 201

AZ 201

Archives
AZ 201 image

AZ 201

Vers la catégorie
Archives
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé
  • •Boîtier plastique
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Diagnostic intelligent
  • •Avec capteur de détection de porte intégré T
  • •Etanchéité IP67
Vers la catégorie