Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Archives
  2. Inter. de sécu. avec actionneur séparé (archive)

Inter. de sécu. avec actionneur séparé (archive)

Archives
AZ 17

AZ 17

Vers la catégorie
Archives
AZ 200

AZ 200

Vers la catégorie
Archives
AZ 201

AZ 201

Vers la catégorie
Archives
AZ300

AZ300

  • •convient pour montage aux profilés
  • •Boîtier plastique
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •3 sens d'actionnement différents
  • •Forme compacte
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Câblage en série
Vers la catégorie
Archives
AZ 335

AZ 335

  • •Boîtier métallique
  • •Durée de vie élevée
  • •Codage universel
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
  • •Montage à plat possible
  • •Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • •Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
Vers la catégorie
Archives
AZ 3350

AZ 3350

Vers la catégorie
Archives
AZ 355

AZ 355

  • •Boîtier métallique
  • •Durée de vie élevée
  • •3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • •Codage universel
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
  • •Montage à plat possible
  • •Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • •Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
Vers la catégorie