Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Inter. de sécu. avec actionneur séparé (archive)
  2. AZ 200
Archives
AZ 200

AZ 200

  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
4 Produits
Archives
AZ 200CC-T-1P2P

AZ 200CC-T-1P2P

No. article: 101182988

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

Archives
AZ 200SK-T-1P2P

AZ 200SK-T-1P2P

No. article: 101182254

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

Archives
AZ 200ST2-T-1P2P

AZ 200ST2-T-1P2P

No. article: 101190204

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

Archives
MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568

MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568

No. article: 103006853

Kit de montage

4 résultats trouvés