MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
Archives
Numéro d'article:103006853


Description produit
- Connecteur M23, 8+1 pôles
- Bouton-poussoir et LED pour configuration libre
- Boîtier plastique
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Câblage en série autosurveillé
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent