AZM 161-STS30-08
Numéro d'article:
101173763
AZM 161-STS30-08
Numéro d'article:
101173763
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
- Utilisable jusqu'à 110°C
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 161-STS30-08 |
Référence d’article (n° de commande) |
101173763 |
EAN (European Article Number) |
4030661302959 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
1 570 g |
Données mécaniques
Charnière de porte |
Gauche |
Force de cisaillement |
15 000 N |
Mécanisme monté |
À l'extérieur |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
Plaque de montage pour l'interrupteur de sécurité |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Exemple d'assemblage
ID: kazm4m08
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 7/05/2024 00:38