schmersal_s_icon.png

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

Numéro d'article: 103025865

  • Boîtier plastique
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
  • Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
  • Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

Référence d’article (n° de commande)

103025865

EAN (European Article Number)

4030661524245

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

IC

ANATEL

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Information générale

Codage individuel

Codage selon EN ISO 14119

haut

Mode d’action

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dBm

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Temps de réaction, max.

100 ms

Durée du risque, max.

200 ms

Poids brut

540 g

Données générales - Caractéristiques

Ouverture hors tension

Oui

Surveillance de l’interverrouillage

Oui

Maintien

Oui

déverrouillage manuel

Oui

Fonctions de sécurité

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de directions d'approche

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie

4

Valeur PFH

1,81 x 10⁻⁹ /h

Valeur PFD

1,59 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1.000.000 manœuvres

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

2.000 N

Note (clamping force FZh)

1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

Force de retenue, max.

2.600 N

Note (clamping force Fmax)

1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.

force de maintien

30 N

Vitesse d'attaque, max.

0,2 m/s

Exécution des vis de fixation

2x M6

Couple de serrage pour les vis de fixation, max.

8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

50 mm

Largeur du capteur

40 mm

Hauteur du capteur

235,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Humidité relative, max.

93 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

III

Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum

2.000 m

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1

3

Données électriques

Temporisation à la mise sous tension, maximum

4.000 ms

Fréquence de commutation, max.

1 Hz

Données électriques - AS-Interface

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Consommation électrique, max.

100 mA

Données électriques - spécification AS-interface

Profil AS-i

Safety-esclave

Version AS-i

V 3.0

Profile AS-i

S-7.B.F.E

AS-i, code ES

0x7

AS-i, code ID

0xB

AS-i, code ID 1

0xF

AS-i, code ID 2

0xE

Entrée AS-i, canal 1

Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique

Entrée AS-i, canal 2

Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique

Sorties AS-i, DO 0

Commande de la bobine

Sorties AS-i, DO 1

Sans fonction

Sorties AS-i, DO 2

Sans fonction

Sorties AS-i, DO 3

Sans fonction

Bits de paramétres AS-i, P0

Protecteur et actionneur détectés

Bits de paramétres AS-i, P1

Interverrouillage verrouillé

Bits de paramétres AS-i, P2

Tension de la bobine dans la plage de tolérance

Bits de paramètres AS-i, P3

Défaut composant (FID)

Remarque (Bits de paramétres AS-i)

FID: défaut périphérie

Adresse du module d’entrées AS-i

0

Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)

Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative

Données électriques - Tension auxiliaire (Aux):

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Consommation

500 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Fusible recommandé

4 A

Données électriques - Commande de l'électroaimant IN

Magnet switch-on time

100 %

Indication d'état par

Remarque (indicateurs d'état à LED)

(1) LED verte/rouge (LED AS-i bicolore): tension d'alimentation / erreur de communication / adresse esclave = 0 / défaut périphérique détecté / défaut appareil détecté / protection antifraude active

(2) LED rouge: défaut de l'appareil

(3) LED jaune: Etat de l'appareil

Affectation des broches

Broche 1

AS-Interface +

Broche 2

Aux - (P)

Broche 3

AS-Interface -

Broche 4

Aux + (P)

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Clé trois pans pour AZM 201

Accessoires

Recommandation (actionneur)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

Remarque

Note voltage AUX DC

stabilised PELV power supply

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5608.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantAZM201-AS
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Dispositif d'interverrouillage électromagnétique pour fonctions de sécurité avec interface AS-i Safety at Work intégrée
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive RED2014/53/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parties 1-7:2010
Organisme notifié pour l' examen de type:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'ident.: 0035
Certificat CE de type:01/205/5608.01/22
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l' émission:Wuppertal, le 10 août 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/10/2025 07:03