CABLE PVC M12 5F/-90 L10M SCH CANBUS 08
Numéro d'article:
103045757
CABLE PVC M12 5F/-90 L10M SCH CANBUS 08
Numéro d'article:
103045757
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
CABLE PVC M12 5F/-90 L10M SCH CANBUS 08 |
Référence d’article (n° de commande) |
103045757 |
EAN (European Article Number) |
4030661565767 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
370 g |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/05/2024 00:41