Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Dispositifs de commutation de sécurité
  2. Dispositif d'interverrouillage

Dispositif d'interverrouillage

MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • •Dispositif d'interverrouillage
  • •Boîtier plastique
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
  • •Système électronique codé sans contact
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •Maintien automatique
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Diagnostic intelligent
Vers la catégorie
AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • •Dispositif d'interverrouillage
  • •Boîtier plastique
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •Double isolation
  • •Durée de vie élevée
  • •Interface AS-Interface intégrée
Vers la catégorie
AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • •Dispositif d'interverrouillage
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •Boîtier plastique
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Tenue à l'arrachement élevée max.
Vers la catégorie
AZM 201 AS

AZM 201 AS

  • •Boîtier plastique
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •Double isolation
  • •Durée de vie élevée
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
  • •Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
  • •Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119
Vers la catégorie
AZM300-AS

AZM300-AS

  • •Etanchéité IP69K
  • •conception hygiénique
  • •Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
  • •Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
  • •Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •2 positions de maintien intégrées
Vers la catégorie