Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Dispositif d'interverrouillage
  2. MZM 100 AS
MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Dispositif d'interverrouillage
  • Boîtier plastique
  • Interface AS-Interface intégrée
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
  • Système électronique codé sans contact
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • Maintien automatique
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
3 Produits
MZM 100 B ST-AS REMAP

MZM 100 B ST-AS REMAP

No. article: 101209551

Dispositif d'interverrouillage

MZM 100 ST-AS MAP

MZM 100 ST-AS MAP

No. article: 101209554

Dispositif d'interverrouillage

MZM 100 ST-AS REMAP

MZM 100 ST-AS REMAP

No. article: 101209553

Dispositif d'interverrouillage

3 résultats trouvés