MZM 100 ST-AS MAP
Numéro d'article:101209554

Description produit
- Ouverture hors tension
- Surveillance de l’électro-aimant
- Aimant permanent
- Dispositif d'interverrouillage
- Boîtier plastique
- Interface AS-Interface intégrée
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
- Système électronique codé sans contact
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- Maintien automatique
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMZM 100 ST-AS MAP
Référence d’article (n° de commande)101209554
EAN (European Article Number)4030661383187
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsASi-SaWcULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage universel
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actioninductif
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.150ms
Durée du risque, max.150ms
Poids brut628g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tensionOui
Surveillance de l’interverrouillageOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH5,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Manœuvres pour les protecteurs ≤ 5 kgVitesse d'attaque ≤ 0,5 m/s
Force de retenue, typique750N
Force de verrouillage, garantie500N
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur179mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Temporisation à la mise sous tension, maximum4.000ms
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.100mA
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-iSafety-esclave
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-7.B.F.E
AS-i, code ES0x7
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0Commande de la bobine
Sorties AS-i, DO 1Sans fonction
Sorties AS-i, DO 2Sans fonction
Sorties AS-i, DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Actionneur présent
Bits de paramétres AS-i, P1Interverrouillage verrouillé
Bits de paramétres AS-i, P2Tension auxiliaire présente
Bits de paramètres AS-i, P3Défaut appareil (défaut détecté)
Remarque (Bits de paramétres AS-i)Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Données électriques - Tension auxiliaire (Aux):
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Consommation600mA
Rated operating voltage24VDC
Fusible recommandé4A
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte/rouge (LED AS-i duo): tension d'alimentation / erreur de communication / adresse d'esclave = 0(2) LED jaune: état de l'appareil(3) LED rouge: défaut de l'appareil
Affectation des broches
Broche 1AS-i +
Broche 2Aux - (P)
Broche 3AS-Interface -
Broche 4Aux + (P)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)MZM 100-B1.1
Remarque
Remarque (en général)Le protecteur déverrouillé peut être verrouillé à nouveau tant que l'actionneur reste inséré dans interverrouillage de sécurité Les sorties de sécurité étant activées de nouveau, le protecteur ne doit pas être ouvert.Les dispositifs d'interverrouillage à ouverture hors tension ne doivent être utilisés que dans des cas particuliers, après une minutieuse évaluation du risque: en cas de la perte de l'alimentation électrique ou une coupure par le sectionneur principal, le
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/09/2026 18:07