LSM-BELT SCHINDLER MIT ROTEN GRIFFSTÛCK
Numéro d'article:
103050695
LSM-BELT SCHINDLER MIT ROTEN GRIFFSTÛCK
Numéro d'article:
103050695
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Réglage rapide de la tension de la corde grâce à assistant intégré
- Détermination rapide du poids de la voiture et contrepoids
- L'usure inutile des câbles et des poulies de traction est évitée.
- Pour les câbles d'un diamètre compris entre 4 mm et 24 mm
- Mémoire pour jusqu'à 100 mesures
- Poignée rouge
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
LSM-BELT SCHINDLER MIT ROTEN GRIFFSTÛCK |
Référence d’article (n° de commande) |
103050695 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
900 g |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/02/2025 15:08