LSM-BELT SCHINDLER MIT ROTEN GRIFFSTÛCK

Artikelnummer: 103050695

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Tijdbesparende aanpassing van de touwspanning door geïntegreerde wizard
  • Snelle gewichtsbepaling van auto en tegengewicht
  • Onnodige slijtage van kabels en tractieschijven wordt vermeden
  • Voor kabeldiameters tussen 4 mm en 24 mm
  • Geheugen voor maximaal 100 metingen
  • rood handvat

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

LSM-BELT SCHINDLER MIT ROTEN GRIFFSTÛCK

Artikelnummer (bestelnummer)

103050695

Algemene gegevens

Brutogewicht

900 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22/05/2024 01:13