Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Dispositif d'interverrouillage
  2. MZM 120

MZM 120

Archives
MZM 120

MZM 120

  • •Boîtier plastique
  • •Le interrupteur de sécurité doit être utilisé comme butée
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Système électronique codé sans contact
  • •Maintien à réglage variable
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Diagnostic intelligent
  • •Câblage en série autosurveillé
Vers la catégorie
Archives
MZM 100 ST2-SD2P-A image

MZM 100 ST2-SD2P-A

Vers la catégorie