Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. MZM 120
  2. MZM 120
Archives
MZM 120

MZM 120

  • Boîtier plastique
  • Le interrupteur de sécurité doit être utilisé comme butée
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Système électronique codé sans contact
  • Maintien à réglage variable
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
  • Câblage en série autosurveillé
4 Produits
Archives
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

No. article: 101215714

Dispositif d'interverrouillage

Archives
MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

No. article: 101215715

Dispositif d'interverrouillage

Archives
MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

No. article: 101215716

Dispositif d'interverrouillage

Archives
MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

No. article: 101215717

Dispositif d'interverrouillage

4 résultats trouvés