OKATT FLAT LADDER 300

Numéro d'article: 103050678

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Echelle de puits pliable
  • Répond aux exigences des normes EN81-21 et EN81-20
  • Dimensions compactes 355x39 mm
  • Longueur 2450 mm
  • Profondeur de la fosse 901-1150 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

OKATT FLAT LADDER 300

Référence d’article (n° de commande)

103050678

Caractéristiques globales

Poids brut

5 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/06/2024 00:58