OKATT FLAT LADDER 500
Numéro d'article:
103050680
OKATT FLAT LADDER 500
Numéro d'article:
103050680
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Echelle de puits pliable
- Répond aux exigences des normes EN81-21 et EN81-20
- Dimensions compactes 355x39 mm
- Longueur 3150 mm
- Profondeur de la fosse 1351-1480 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
OKATT FLAT LADDER 500 |
Référence d’article (n° de commande) |
103050680 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
18 000 g |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 9/02/2025 07:32