OKATT FLAT LADDER 500
Artikelnummer:
103050680
OKATT FLAT LADDER 500
Artikelnummer:
103050680
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Uitklapbare putladder
- Conform eisen van EN81-21 en EN81-20
- Compacte afmeting 355x39 mm
- Lengte 3150 mm
- Putdiepte 1351-1480 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
OKATT FLAT LADDER 500 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103050680 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
18.000 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 2/07/2024 21:00