schmersal_s_icon.png

OKATT SLIM LADDER L100

Numéro d'article: 103050672

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Échelle de puits pliante
  • Répond aux exigences des normes EN81-21 et EN81-20
  • Taille compacte 70x35 mm
  • Longueur 2135 mm
  • Profondeur de la fosse 681-960 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

OKATT SLIM LADDER L100

Référence d’article (n° de commande)

103050672

Caractéristiques globales

Poids brut

5 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/01/2025 20:01