Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Boîtier de protection IP69
  2. PH-440
PH-440

PH-440

  • Boîtier de protection pour SLC/SLG440
  • Tube de protection très robuste en polycarbonate
  • Résistant aux chocs - Résistant à la casse - Résistant aux rayures
  • Membrane et équerre de montage en acier inoxydable
  • Embouts et entrée de câble en polyamide
  • Etanchéité IP69
  • Certifié ECOLAB
4 Produits
PH-440-ER-01

PH-440-ER-01

No. article: 103026836

Boîtier de protection pour série SLC/SLG440Hauteurs du champ de protection 170 mm ... 490 mm

PH-440-ER-02

PH-440-ER-02

No. article: 103026837

Boîtier de protection pour série SLC/SLG440Hauteurs du champ de protection 500 mm ... 890 mm

PH-440-ER-03

PH-440-ER-03

No. article: 103026838

Boîtier de protection pour série SLC/SLG440Hauteurs du champ de protection 900 mm ... 1290 mm

PH-440-ER-04

PH-440-ER-04

No. article: 103026839

Boîtier de protection pour série SLC/SLG440Hauteurs du champ de protection 1370 mm ... 1770 mm

4 résultats trouvés