PH-440-ER-01
Numéro d'article:103026836

Description produit
- Boîtier de protection pour SLC/SLG440
- Tube de protection très robuste en polycarbonate
- Résistant aux chocs - Résistant à la casse - Résistant aux rayures
- Membrane et équerre de montage en acier inoxydable
- Embouts et entrée de câble en polyamide
- Etanchéité IP69
- Certifié ECOLAB
Exemple de commande
Note (disponibilité)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Désignation de type du produitPH-440-ER-01
Référence d’article (n° de commande)103026836
EAN (European Article Number)4030661517162
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPolycarbonate
Matériau des bouchonsPA6
Poids brut1.900g
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble10m
Type de raccordementPresse-étoupe intégrée
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur intégré M12, 8 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Height, minimum170mm
Hauteur, max.490mm
Diamètre tube de protection50mm
Diamètre bouchons60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP69
Température ambiante-25 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/10/2026 03:12