PROTECT-SELECT-CC
Numéro d'article:101215377

Description produit
- Paramétrage simple et flexible
- Aucune connaissance de programmation requise
- 18 entrées de sécurité pour scrutation redondante de tous les capteurs de sécurité classiques
- 4 sorties statiques de sécurité
- 2 sorties relais de sécurité
- 4 sorties de signalisation possibles
- Remplace jusqu'à 8 relais de sécurité jusqu'à PL e / SIL 3
- Indicateur d'état et de défauts par textes en clair
- Menus multilingues sur afficheur couleur
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitPROTECT-SELECT-CC
Référence d’article (n° de commande)101215377
EAN (European Article Number)4030661445403
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Matériau du boîtierPolyamide / V0
Poids brut480g
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuitsOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Bornes débrochablesOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement détection avec de frontOui
Test au démarrageOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, tension d'alimentationOui
Nombre de sorties pulsées3
Nombre de sorties relais (1 canal)2
Nombre de entrées analogiques de sécurité 2
Nombre d'entrées de sécurité numériques 14
Nombre d'entrées/sorties de sécurité numériques4
Nombre de sorties de sécurité numériques4
Nombre de sorties de signalisation4
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level99%
Valeur PFH1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum65
Tolérance aux défauts du hardware (HFT)1
Taux de sollicitationélevé ou permanent
Safe Failure Fraction (SFF), min.90
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie selon EN ISO 138494
remarqueApplicable aux applications à deux canaux et une charge du relais de 60%
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 2 canaux
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 1 canal
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie2
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 1 canal
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie2
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 2 canaux
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
Type de raccordementrigide ou flexible
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Raccordement (mécanique)Bornes à ressort amovibles
Données mécaniques - Dimensions
Largeur52,5mm
Hauteur100mm
Profondeur118mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Température ambiante-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +75 °C
Humidité relative, min.15%
Humidité relative, max.90%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrations10 … 57 Hz, amplitude 0,75 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation12 VDC -10 % / +10 %
Consommation électrique à 24V, max.500mA
Courant à vide I0, typiquement500mA
Tension de service assignée12VDC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Fusible recommandé, max.3A
Remarque (données électriques, fusible recommandé)lent
Fréquence de commutation, max.0,1Hz
Matériau des contacts, électriquesEtain
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Seuils de commutation-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Consommation électrique à 24V6mA
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)700mA
Version des éléments de commutationprotégée contre les courts-circuits, type P (Q2 et Q3)protégée contre les courts-circuits, type P/N (Q0/0N et Q1/1N)
Courant résiduel Ir, maximum2mA
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-1250VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-14A
Tension, catégorie d'utilisation DC-124VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-14A
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-153A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Courant permanent100mA
Version des éléments de commutationInsensible aux courts-circuits avec restrictions, type P
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Données diverses
Remarque (applications)Bouton d'arrêt d'urgenceCapteur de sécuritéDispositif de protectionInterrupteurs de sécurité à commande par câbleRideau lumineux de sécurité
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/11/2026 03:05