RSS 36-AD-ST-AS
RSS 36-AD-ST-AS
Désignation produit: RSS 36-(1)-ST-AS-(2) |
(1) | |
Sans | Codage standard |
AD | Codage standard, détection de l'actionneur |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, apprentissage multiple |
(2) | |
Sans | sans maintien |
R | avec maintien, force de maintien env. 18 N |
- Codage individuel par technologie RFID
- sans maintien
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- en option avec maintien intégré pour l'aimant
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RSS 36-AD-ST-AS |
Référence d’article (n° de commande) |
103001535 |
EAN (European Article Number) |
4030661426396 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus ASi-SaW |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Information générale |
Codage universel |
Niveau de codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
RFID |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
104 g |
Temporisation à la mise sous tension, maximum |
5 000 ms |
Temps de réaction, max. |
100 ms |
Durée du risque, max. |
200 ms |
Données générales - Caractéristiques
Codage |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
3 |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
5,13 x 10⁻¹⁰ /h |
Valeur PFD |
3,24 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Remarque (durée de vie mécanique) |
Vitesse d'attaque < 0,25 m/s Manœuvres pour les protecteurs < 5 kg |
Hystérésis (distance de commutation), max. |
2 mm |
Répétabilité R |
0,5 mm |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
10 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
16 mm |
Switch distance, typical |
12 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
22 mm |
Largeur du capteur |
106,3 mm |
Hauteur du capteur |
25 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 IP69K |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+70 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-25 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Fréquence de commutation, max. |
1 Hz |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal ) |
AS-i Consommation électrique, max. |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
Profil AS-i |
Safety-esclave |
Version AS-i |
V 3.0 |
Profile AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-i, code ES |
0x0 |
AS-i, code ID |
0xB |
AS-i, code ID 1 |
0xF |
AS-i, code ID 2 |
0xE |
Entrée AS-i, canal 1 |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3 |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i, P0 |
Numéro actionneur 01...15 (binaire) |
Bits de paramétres AS-i, P1 |
Numéro actionneur 01...15 (binaire) |
Bits de paramétres AS-i, P2 |
Numéro actionneur 01...15 (binaire) |
Bits de paramètres AS-i, P3 |
Numéro actionneur 01...15 (binaire) |
Remarque (Bits de paramétres AS-i) |
Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF) |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
(1) LED verte / rouge (LED AS-i bicolore): Tension d'alimentation / erreur de communication / adresse esclave = 0 / défaut périphérique détecté / temps de protection antifraude actif (2) LED jaune: état de l'appareil (signal d'autorisation) / indication plage limite de fonctionnement / défaut appareil |
Affectation des broches
Broche 1 |
AS-Interface + |
Broche 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Broche 3 |
AS-Interface - |
Broche 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
RST 36-1-AD01…15 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité UKCA
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 9/02/2023 08:34