RSS16-I2-D-ST8H
RSS16-I2-D-ST8H
Désignation produit: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Sans | Codage standard |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, apprentissage multiple |
(2) | |
D | avec sortie diagnostique |
SD | avec sortie diagnostique via bus sériel |
(3) | |
Sans | sans maintien |
R | avec maintien, force de maintien 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | avec connecteur M12, au milieu |
CC | avec bornes à ressort |
SK | avec raccord fileté |
- Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 1 x connecteur M12, 8 pôles
- Câblage en série illimité
- sans maintien
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- 3 sens d'actionnement différents
- Butée de porte avec maintien magnétique
- Raccordement par borniers ou par connecteur
- Convient aussi pour une connexion en série
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RSS16-I2-D-ST8H |
Référence d’article (n° de commande) |
103004339 |
EAN (European Article Number) |
4030661456928 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-3 |
Information générale |
Codage individuel pour apprentissage multiple |
Codage selon EN ISO 14119 |
haut |
Mode d’action |
RFID |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Topologie du capteur |
Connexion en série |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Surface active |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Temps de réaction, max. |
100 ms |
Durée du risque, max. |
200 ms |
Poids brut |
275 g |
Données générales - Caractéristiques
Sortie diagnostique "OUT" |
Oui |
Détection des courts-circuits |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Connexion en série |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Réalisable en cascade |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de LEDs |
2 |
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation |
1 |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
Valeur PFD |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Plan d'actionnement |
côté avant arrière par le dessus |
Surface active |
latéral côté avant côté couvercle |
Fixation |
2 x M5, Vis à tête cylindrique |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
15 mm |
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
12 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
30 mm |
Hystérésis (distance de commutation), max. |
2 mm |
Répétabilité R |
0,5 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Entrée de câble |
M12 (Codage A) |
Connecteur de raccordement |
Connecteur M12, 8 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
91 mm |
Largeur du capteur |
52 mm |
Hauteur du capteur |
30 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Humidité relative, max. |
93 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Courant de service, min. |
0,5 mA |
Courant hors charge électrique, maximum |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Courant permanent |
2 100 mA |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
100 A |
Temporisation à la mise sous tension, maximum |
2 000 ms |
Fréquence de commutation, max. |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Consommation électrique des entrées de sécurité |
5 mA |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) |
1 000 mA |
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
1 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
1 V |
Courant restant |
0,5 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
1 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Courant assigné de service (sortie diagnostique) |
50 mA |
Mise en œuvre |
à commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
2 V |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,05 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,05 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaire |
IEC 61000-6-4 |
Immunité contre des perturbations |
IEC 60947-3 |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
LED multicolore: verte rouge LED jaune: état de fonctionnement LED verte: tension d'alimentation LED rouge: défaut |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
RST16-1 |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
Certificat UL
Certificat UKCA
Certification ANATEL
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Exemple de câblage
Exemple de câblage
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/05/2024 12:34