schmersal_s_icon.png

SLC240COM-ER-1290-30

Numéro d'article: 103016172

Désignation produit:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Hauteur du champ de protection 330 mm
0410Hauteur du champ de protection 410 mm
0490Hauteur du champ de protection 490 mm
0570Hauteur du champ de protection 570 mm
0650Hauteur du champ de protection 650 mm
0730Hauteur du champ de protection 730 mm
0810Hauteur du champ de protection 810 mm
0890Hauteur du champ de protection 890 mm
0970Hauteur du champ de protection 970 mm
1050Hauteur du champ de protection 1050 mm
1130Hauteur du champ de protection 1130 mm
1210Hauteur du champ de protection 1210 mm
1290Hauteur du champ de protection 1290 mm
1370Hauteur du champ de protection 1370 mm
1450Hauteur du champ de protection 1450 mm
1530Hauteur du champ de protection 1530 mm
1610Hauteur du champ de protection 1610 mm
1690Hauteur du champ de protection 1690 mm
1770Hauteur du champ de protection 1770 mm
1850Hauteur du champ de protection 1850 mm
1930Hauteur du champ de protection 1930 mm

(2)
14Résolution 14 mm
30Résolution 30 mm
35Résolution 35 mm
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Aide active intégrée à l'installation

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SLC240COM-ER-1290-30

Référence d’article (n° de commande)

103016172

EAN (European Article Number)

4030661507316

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Remarque (version du logiciel)

as of 2017 Version 1.0

Fonction maître ou esclave

Oui

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

20 ms

Poids brut

2.140 g

Seuil d'émission des rayonnements selon EN 12198-1

Category 0

Identification des groupes de risques des systèmes de lampes selon la norme EN 62471

free group

Données générales - Caractéristiques

Réalisable en cascade

Oui

blocage du redémarrage

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

64

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, jusqu'à

c

Catégorie selon EN ISO 13849

2

Valeur PFH

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

2

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

30 mm

Hauteur du champ de protection

1.290 mm

Portée, champ de protection, min.

0,3 m

Portée, champ de protection, max.

12 m

Longueur d’onde du capteur

880 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur intégré M12, 5 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Longueur du câble à raccorder, max.

100 m

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

33 mm

Largeur du capteur

27,8 mm

Hauteur du capteur

1.331 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 55 Hz

Tenue aux chocs mécaniques

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Degré de protection

III

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -10 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Rated operating current, Emitter

200 mA

Rated operating current, Receiver

700 mA

Electrical data - Control inputs

Description, entrées de commande

Reset and Test

Seuils de commutation

24 V (HIGH)

0 V (LOW)

Temps d'actionnement pour le démarrage manuel

100 … 1500 ms

Données électriques - Sorties de sécurité

Description, sorties de sécurité

OSSD 1 and OSSD 2

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,25 A

Mise en œuvre

OSSD, short-circuit proof, p-type

Courant restant

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,15 ms

Classification ZVEI CB24I, source

C2

Classification ZVEI CB24I, creux

C1

C2

Capacité de la charge, maximum

0,05 µF

Inductivité de la charge, maximum

2 H

Remarque

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Tension commutable

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Remarque

According to EN 61131-2

Remarque

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Indication d'état par - LED 01

Etat LED

OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality

Position de la LED

Receiver

Affectation des broches

Connecteur

Receiver

Broche 1

24 VDC power supply

Broche 2

OSSD 1 Safety output 1

Broche 3

0 VDC Power supply

Broche 4

OSSD 2 Safety output 2

Broche 5

Reset Restart interlock (manual reset)

Connecteur

Emitter

Broche 1

24 VDC power supply

Broche 2

Test Test input

Broche 3

0 VDC power supply

Broche 4

Slave Series wiring

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Kit avec 2 équerres de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E 301

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:SLC240COM
SLG240COM
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Rideau lumineux / barrière immatérielle de sécurité
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + A1:2013
Organisme notifié pour l' examen de type:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
N° d'identification: 0044
Certificat d'examen CE de type:44 205 16 019909
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Mühldorf, le 10 juillet 2017
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Signature à l'effet d'engager la société
Klaus Schuster
Président Directeur Général
Signature à l'effet d'engager la société
Christian Spranger
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/09/2025 09:32