SLC440COM-ER-1130-14
SLC440COM-ER-1130-14
Désignation produit: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Hauteur du champ de protection 330 mm |
0410 | Hauteur du champ de protection 410 mm |
0490 | Hauteur du champ de protection 490 mm |
0570 | Hauteur du champ de protection 570 mm |
0650 | Hauteur du champ de protection 650 mm |
0730 | Hauteur du champ de protection 730 mm |
0810 | Hauteur du champ de protection 810 mm |
0890 | Hauteur du champ de protection 890 mm |
0970 | Hauteur du champ de protection 970 mm |
1050 | Hauteur du champ de protection 1050 mm |
1130 | Hauteur du champ de protection 1130 mm |
1210 | Hauteur du champ de protection 1210 mm |
1290 | Hauteur du champ de protection 1290 mm |
1370 | Hauteur du champ de protection 1370 mm |
1450 | Hauteur du champ de protection 1450 mm |
1530 | Hauteur du champ de protection 1530 mm |
1610 | Hauteur du champ de protection 1610 mm |
1690 | Hauteur du champ de protection 1690 mm |
1770 | Hauteur du champ de protection 1770 mm |
1850 | Hauteur du champ de protection 1850 mm |
1930 | Hauteur du champ de protection 1930 mm |
(2) | |
14 | Résolution 14 mm, portée 0,3 m ... 7 m |
30 | Résolution 30 mm, portée 0,3 m ... 10 m |
35 | Résolution 35 mm, portée 0,3 m ... 7 m |
(*) | |
Résolution 14 mm Hauteur du champ de protection 1530 à 1930 mm avec portée 0,3 ... 6 m Résolution 35 mm Hauteur du champ de protection 1850 et 1930 mm avec portée 0,3 ... 6 m |
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
- Démarrage automatique ou redémarrage manuel
- Aide active intégrée à l'installation
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Paramétrage convivial sans outils
- Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SLC440COM-ER-1130-14 |
Référence d’article (n° de commande) |
103003905 |
EAN (European Article Number) |
4030661435138 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Remarque (version du logiciel) |
as of 2024 Version 4.0 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Temps de réaction, max. |
20 ms |
Poids brut |
1.820 g |
Bluetooth transmission power, maximum |
2 µW |
Fréquence de transmission Bluetooth |
2.400 … 2.483 GHz |
Seuil d'émission des rayonnements selon EN 12198-1 |
Category 0 |
Identification des groupes de risques des systèmes de lampes selon la norme EN 62471 |
free group |
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrage |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de rayons lumineux |
112 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
4 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
14 mm |
Hauteur du champ de protection |
1.130 mm |
Portée, champ de protection, min. |
0,3 m |
Portée, champ de protection, max. |
7 m |
Longueur d’onde du capteur |
880 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur |
Raccordement connecteur, récepteur |
Connecteur intégré M12, 5 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Connecteur intégré M12, 4 pôles |
Longueur du câble à raccorder, max. |
100 m |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
33 mm |
Largeur du capteur |
27,8 mm |
Hauteur du capteur |
1.171 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz |
Tenue aux chocs mécaniques |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
|
Rated operating voltage |
24 VDC |
|
Rated operating current, Emitter |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
Description, entrées de commande |
Release / restart interlock |
Temps d'actionnement pour le démarrage manuel |
100 … 1500 ms |
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécurité |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,25 A |
Mise en œuvre |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Courant restant |
1 mA |
Test pulse interval, typical |
750 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,15 ms |
Classification ZVEI CB24I, source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, creux |
C1 C2 |
Capacité de la charge, maximum |
0,05 µF |
Inductivité de la charge, maximum |
2 H |
Remarque |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Tension commutable |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Remarque |
According to EN 61131-2 |
Remarque |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Indication d'état par - LED 01
Etat LED |
OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality |
Position de la LED |
Receiver |
Indication d'état par - LED 02
Etat LED |
transmitting and status |
Position de la LED |
Emitter |
Données diverses
Remarque (applications) |
protective mode/automatic, restart interlock, setting mode |
Affectation des broches
Connecteur |
Receiver |
Broche 1 |
24 VDC power supply |
Broche 2 |
OSSD 1 Safety output 1 |
Broche 3 |
0 VDC Power supply |
Broche 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
Broche 5 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
Connecteur |
Emitter |
Broche 1 |
24 VDC power supply |
Broche 2 |
Do not connect a signal (do not wire) |
Broche 3 |
0 VDC power supply |
Broche 4 |
Do not connect a signal (do not wire) |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Kit avec 2 équerres de montage |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E 301 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kslc4f67
| 16,9 kB | .jpg | 79.728 x 273.756 mm - 226 x 776 px - 72 dpi
| 750,9 kB | .jpg | 352.778 x 1212.144 mm - 1000 x 3436 px - 72 dpi
| 67,7 kB | .png | 74.083 x 254.353 mm - 210 x 721 px - 72 dpi
| 22,9 kB | .jpg | 35.983 x 123.472 mm - 102 x 350 px - 72 dpi
| 13,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Type de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/10/2025 14:12