schmersal_s_icon.png

SLG440-ER-0900-04-01

Numéro d'article: 101216823

Désignation produit:
SLG 440-E/R-(1)-(2)

(1)
0500-02Distance entre les deux faisceaux extrêmes 500 mm, 2 faisceaux
0800-03Distance entre les deux faisceaux extrêmes 800 mm, 3 faisceaux
0900-04Distance entre les deux faisceaux extrêmes 900 mm, 4 faisceaux

(2)
 Sans voyant de signalisation intégré, sans Bluetooth
01Voyant de signalisation intégré, avec Bluetooth
HSans voyant de signalisation intégré, sans Bluetooth, portée 4 m ... 20 m
H1Voyant de signalisation intégré, avec Bluetooth, portée élevée 4 m ... 20 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SLG440-ER-0900-04-01

Référence d’article (n° de commande)

101216823

EAN (European Article Number)

4030661415550

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

ECOLAB

Caractéristiques globales

Règlementations

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Remarque (version du logiciel)

as of 2021 Version 3.1

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

10 ms

Poids brut

1.629 g

Bluetooth transmission power, maximum

2 µW

Fréquence de transmission Bluetooth

2.400 … 2.483 GHz

Seuil d'émission des rayonnements selon EN 12198-1

Category 0

Identification des groupes de risques des systèmes de lampes selon la norme EN 62471

free group

Données générales - Caractéristiques

blocage du redémarrage

Oui

Codage de rayon existant

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur 7 segments

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Bluetooth

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

4

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

4

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

300 mm

Hauteur du champ de protection

900 mm

Portée, champ de protection, min.

0,3 m

Portée, champ de protection, max.

12 m

Note

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Longueur d’onde du capteur

880 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

100 m

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Raccordement (mécanique)

with metal thread

Données mécaniques - Dimensions

Hauteur des Emetteurs

1.010 mm

Hauteur des récepteures

1.020 mm

Longueur du capteur

33 mm

Largeur du capteur

27,8 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 55 Hz

Tenue aux chocs mécaniques

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Degré de protection

III

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -10 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Rated operating current, Emitter

200 mA

Rated operating current, Receiver

700 mA

Electrical data - Control inputs

Description, entrées de commande

Release/restart and Restart 2

Seuils de commutation

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Consommation électrique

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Temps d'actionnement pour le démarrage manuel

50 … 1500 ms

Remarque

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Désignation, contrôles des contacteurs EDM (boucles de retour)

Contactor control

Seuils de commutation

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Consommation électrique

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Temps de réaction des appareils externes, max.

500 ms

Données électriques - Sorties de sécurité

Description, sorties de sécurité

OSSD 1 and OSSD 2

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,25 A

Mise en œuvre

OSSD, short-circuit proof, p-type

Courant restant

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,1 ms

Classification ZVEI CB24I, source

C3

Classification ZVEI CB24I, creux

C1

C2

C3

Capacité de la charge, maximum

2,2 µF

Inductivité de la charge, maximum

2 H

Remarque

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Tension commutable

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Remarque

According to EN 61131-2

Remarque

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Résistance de la ligne, max.

2,5 Ω

Indication d'état par - LED 01

Etat LED

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

Position de la LED

Receiver

Indication d'état par - LED 02

Etat LED

transmitting and status

Position de la LED

Emitter

Données diverses

Remarque (applications)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

Affectation des broches

Connecteur

Receiver

Broche 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

Broche 2

24 VDC power supply

Broche 3

OSSD 1 Safety output 1

Broche 4

OSSD 2 Safety output 2

Broche 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

Broche 6

DOUT Operating Mode

Broche 7

0 VDC power supply

Broche 8

Contactor control Input EDM

Connecteur

Emitter

Broche 1

24 VDC power supply

Broche 2

COD1 Coding 1

Broche 3

0 VDC power supply

Broche 4

COD2 Coding 2

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Kit avec 2 équerres de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E 301

Filtre de langue

Brochure

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13/08/2025 18:21