SLG440-ER-0900-04-01
SLG440-ER-0900-04-01
Produkt-typebetegnelse: SLG 440-E/R-(1)-(2) |
(1) | |
0500-02 | Avstand mellom ytre stråler 500 mm, 2-stråle |
0800-03 | Avstand mellom ytre stråler 800 mm, 3-stråle |
0900-04 | Avstand mellom ytre stråler 900 mm, 4-stråle |
(2) | |
Ohne integrierte Statusleuchte, ohne Bluetooth | |
01 | Integrierte Statusleuchte, mit Bluetooth |
H | Ohne integrierte Statusleuchte, ohne Bluetooth, Reichweite 4 m ... 20 m |
H1 | Integrierte Statusleuchte, mit Bluetooth, Reichweite 4 m ... 20 m |
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
- Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Integrert oppsettsverktøy
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SLG440-ER-0900-04-01 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101216823 |
EAN (European Article Number) |
4030661415550 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001832 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001832 |
Tillatelser - Standard
|
TÜV cULus ECOLAB |
Gobale egenskaper
Standard |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Merknad (programvareversjon) |
as of 2021 Version 3.1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Reaksjonstid, maksimum |
10 ms |
Bruttovekt |
1.629 g |
Bluetooth-overføringseffekt, maksimum |
2 µW |
Bluetooth-overføringsfrekvens |
2.400 … 2.483 GHz |
Nivå for utstrålt stråling i henhold til EN 12198-1 |
Category 0 |
Risikogruppemerking av lampesystemer i henhold til EN 62471 |
free group |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperre |
Ja |
Lysstrålekoding |
Ja |
Utblendingsfunksjon |
Ja |
7-segmentsdisplay |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Bluetooth |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
4 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
PFH-verdi |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s |
300 mm |
Høyde for beskyttelsesfeltet |
900 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
12 m |
Merk |
Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C |
Bølgelengde for laserdiode |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
100 m |
Konnektor stikk |
Stikkontakt |
Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
Konnektor (mekanisk) |
with metal thread |
Mekaniske data - mål
Senderens høyde |
1.010 mm |
Mottakerens høyde |
1.020 mm |
Lengde på sensor |
33 mm |
Bredde på sensor |
27,8 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP66 IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +50 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz |
sjokkresitanse |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Protection class |
III |
Elektriske data
Driftsspenning |
24 VDC -10 % / +10 % |
|
Merkespenning |
24 VDC |
|
Driftssstrøm, Sender |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
Betegnelse, kontrollinnganger |
Release/restart and Restart 2 |
Koplingsterskler |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Driftsstrøm |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Aktiveringstid for manuell start |
50 … 1500 ms |
Merk |
signal transmission in case of falling edge |
Electrical data - Control inputs EDM
Betegnelse, kontaktor styrer EDM (tilbakemeldingssløyfer) |
Contactor control |
Koplingsterskler |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Driftsstrøm |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Maksimal responstid for eksterne enheter |
500 ms |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,25 A |
Sikkerhetsutgang |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Testpulsintervall, typisk |
750 ms |
Testpulsens varighet, maksimum |
0,1 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C3 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 C3 |
Lastekapasitet, maksimum |
2,2 µF |
Last-induktivitet, maksimum |
2 H |
Merk |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Brytespenning |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Merk |
According to EN 61131-2 |
Merk |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Ledemotstand, maksimum |
2,5 Ω |
Statusvisning - LED 01
LED status |
OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth |
LED position |
Receiver |
Statusvisning - LED 02
LED status |
transmitting and status |
LED position |
Emitter |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A |
Pin-tildeling
Connection |
Receiver |
PIN 1 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
PIN 2 |
24 VDC power supply |
PIN 3 |
OSSD 1 Safety output 1 |
PIN 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
PIN 5 |
Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2 |
PIN 6 |
DOUT Operating Mode |
PIN 7 |
0 VDC power supply |
PIN 8 |
Contactor control Input EDM |
Connection |
Emitter |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
COD1 Coding 1 |
PIN 3 |
0 VDC power supply |
PIN 4 |
COD2 Coding 2 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sett med 2 monteringsvinkler |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
BG-testsertifikat
UL sertifikat
ECOLAB-sertifikat
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Kontaktplassering
Kontaktplassering
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.09.2025, 11:57