Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produits

  • Catalogue produits en ligne
  • Nouveautés

Services

  • Contacts

L'entreprise

  • Le groupe Schmersal
  • Agenda
  • Presse

Mentions légales

  • Mentions légales
  • Protection des données
  • CGV

© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Belgique (FR)
Belgique
FRNL
Brésil
PTES
Chine
ZH
Danemark
DA
Allemagne
DE
Finlande
FI
France
FR
Royaume-Uni
EN
Inde
EN
International
EN
Italie
IT
Japon
JA
Canada
ENFR
Pays Bas
NL
Norvège
NO
Autriche
DEEN
Pologne
PL
Portugal
PT
Suède
SV
Suisse
DEFRIT
Espagne
ES
Turquie
TR
ÉTATS-UNIS
EN
Schmersal
  1. Systèmes radar
  2. Système de radars de sécurité INXPECT
Système de radars de sécurité INXPECT

Système de radars de sécurité INXPECT

21 Produits
CABLE PVC M12 5F/-90 L10M SCH CANBUS 08

CABLE PVC M12 5F/-90 L10M SCH CANBUS 08

No. article: 103045757

CABLE PVC M12 5F/-90 L15M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/-90 L15M SCH CANBUS

No. article: 103045758

CABLE PVC M12 5F/-90 L5M SCH CANBUS 080

CABLE PVC M12 5F/-90 L5M SCH CANBUS 080

No. article: 103045756

CABLE PVC M12 5F/5M90 L10M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/5M90 L10M SCH CANBUS

No. article: 103045761

CABLE PVC M12 5F/5M90 L15M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/5M90 L15M SCH CANBUS

No. article: 103045762

CABLE PVC M12 5F/5M90 L3M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/5M90 L3M SCH CANBUS

No. article: 103045759

CABLE PVC M12 5F/5M90 L5M SCH CANBUS

CABLE PVC M12 5F/5M90 L5M SCH CANBUS

No. article: 103045760

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L10M SCH 20233 L

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L10M SCH 20233 L

No. article: 103045764

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L15M SCH 20233 L

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L15M SCH 20233 L

No. article: 103045765

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L5M SCH 20233 LB

CABLE TPU BK M12 5F/-90 L5M SCH 20233 LB

No. article: 103045763

CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L15M SCH 20233

CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L15M SCH 20233

No. article: 103045894

CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L3M SCH 20233 L

CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L3M SCH 20233 L

No. article: 103045766

CABLE TPU M12 5F/5M90 L10M SCH LBK/SBV

CABLE TPU M12 5F/5M90 L10M SCH LBK/SBV

No. article: 103045768

CABLE TPU M12 5F/5M90 L5M SCH LBK/SBV

CABLE TPU M12 5F/5M90 L5M SCH LBK/SBV

No. article: 103045767

CONTROL UNIT 200S DIGITAL I/O

CONTROL UNIT 200S DIGITAL I/O

No. article: 103045754

CONTROL UNIT 200S ETH DIGITAL I/O

CONTROL UNIT 200S ETH DIGITAL I/O

No. article: 103045753

CONTROL UNIT 200S FIELDBUS ETH DIGITAL I

CONTROL UNIT 200S FIELDBUS ETH DIGITAL I

No. article: 103045752

PLUG M12 CANBUS LINE TERM 120 OHM

PLUG M12 CANBUS LINE TERM 120 OHM

No. article: 103045755

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR

No. article: 103045750

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR MLR

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR MLR

No. article: 103047201

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR UL

SMART SENSOR 200S 60GHZ RADAR UL

No. article: 103045751

21 résultats trouvés