BDF 200-FB•Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques•Boîtier plastique•Boîtier élancé résistant aux chocs•à fixer à des profilés aluminium courants•Raccordement M12 8 pôlesVers la catégorie
AZM 161-FB•Boîtier plastique•Double isolation•Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture•130 mm x 90 mm x 30 mm•6 Contacts•Durée de vie élevée•Version de l'appareil pour le raccordement à une Safety Field Box SFB•connecteur M12, 8 pôlesVers la catégorie
AZM 170-FB•Boîtier plastique•Double isolation•Forme compacte•Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture•Durée de vie élevée•Tenue à l'arrachement élevée max.•90 mm x 84 mm x 30 mm•Version de l'appareil pour le raccordement à une Safety Field Box SFB•connecteur M12, 8 pôlesVers la catégorie
AZ 16-FB•Boîtier plastique•Double isolation•52 mm x 90 mm x 30 mm•Codage universel•Durée de vie élevée•Contacts de haute qualité pour courants faibles•Insensible à l'encrassement•Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation•Version de l'appareil pour le raccordement à une Safety Field Box SFB•Connecteur M12, 8 pôlesVers la catégorie